製品を公開する
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
    Ceramica Italia

    Aura Estructurado 31X101

    Google翻訳,
    一瞬の瞬間から静寂を誘う空間があります。長い一日を終えて家に帰った時、すべてが明るくなり、周囲が静寂に包まれる、あの安堵感のように。押し付けるのではなく、変容させるこのエネルギーにインスピレーションを得たAura Estructuradoは、静寂、バランス、そして抑制を表現するセラミックタイルです。グレーの大理石調デザインと高光沢のテクスチャ仕上げが特徴のこのタイルは、壁を美しく演出するだけでなく、質感と視覚的な深みも与えます。縦置きに最適な31×101cmのサイズは、バスルーム、キッチン、社交エリアなど、洗練された調和のとれた空間を演出します。屋内プールなどの屋内床にも最適です。
    仕様
    • Name: AURA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • 固有参照番号203179-aura-estructurado-31x101
    • 製品ファミリMarble
    • 製品グループ31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - フロアタイル
    • IFC分類壁
    • Uniclass 2015 コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 説明Ceramic tiles
    • OmniClass 番号23-15 17 13 13 13
    • OmniClass タイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ