製品を公開する
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
    Ceramica Italia

    Eterna 31X101

    Google翻訳,
    エテルナ 31x101cmは、時代を超えたエッセンスを捉えた、光沢のある大理石調セラミックタイルです。何世紀にもわたって寺院や壮麗な建造物に用いられてきた石材からインスピレーションを得たこのタイルは、あらゆる空間を静謐で永続的なエレガンスに満ちた空間へと変貌させます。繊細な大理石模様を描いた白いデザインは、明るさ、開放感、そして比類なき清らかさをもたらします。バスルーム、キッチン、リビングルーム、社交スペースなど、あらゆる壁面装飾に最適なエテルナは、空間を美しく彩るだけでなく、あらゆる場所で過ごした思い出をいつまでも記憶にとどめます。スタイリッシュな31x101cmのサイズと、自然な光を反射する光沢のある仕上げが特徴のこのタイルは、温かみのある空間でありながら洗練された雰囲気を求める方に最適です。忘れられない空間、そしてその空間を永遠に彩る素材があるからです。
    仕様
    • Name: ETERNA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • 固有参照番号203181-eterna-31x101
    • 製品ファミリMarble
    • 製品グループ31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - フロアタイル
    • IFC分類壁
    • Uniclass 2015 コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 説明Ceramic tiles
    • OmniClass 番号23-15 17 13 13 13
    • OmniClass タイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ