製品の公開
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
    Ceramica Italia

    Stasera 31X101

    Google翻訳”,
    スタセラの大胆で洗練された魅力に浸りましょう。夕暮れの力強さと神秘的な光で、空間を一変させる一枚です。バーリントンストーンの豊かな質感にインスピレーションを得たスタセラは、魅惑的なセミミラーグロスで深みのあるブラックトーンをさらに引き立てます。光が表面を舞い、細部まで美しく映し出され、包み込むような深みのある磁力のような輝きが、見る者を魅了し、魅了します。さらに、そのインパクトを増幅させるテクスチャーもご用意しています。スタセラは、紛れもない個性と目を引くエレガンスを備えた空間を創造したい方にとって理想的な選択肢です。大胆でモダンなデザインに最適なベースとなり、あらゆる壁が夜の魔法を想起させるスタイリッシュなステートメントとなります。
    仕様
    • Name: STASERA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref203190-stasera-31x101
    • コレクションセットAccents
    • コレクション31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米