製品の公開
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
    Ceramica Italia

    Berlino Crema 60X60

    Google翻訳”,
    ベルリーノ クレマ 60x60は、あらゆる面に開放感と明るさをもたらします。軽やかで時代を超越した仕上げは、清潔感と洗練された雰囲気を高め、大規模プロジェクトにおける美観と耐久性を求める建設会社にとって理想的な選択肢です。
    仕様
    • Name: BERLINO CREMA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors, also suitable for walls. Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, low-traffic commercial premises, private offices, social rooms, hair salons, and small to medium-sized restaurants. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203211-berlino-crema-60x60
    • コレクションセットMarble
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米