製品の公開
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60
    Ceramica Italia

    Diamante Royal Blanco Rectified 60X60

    Google翻訳”,
    優れた硬度と耐久性を備えた最先端のセラミックタイル、ディアマンテ ロイヤル ブランコで、床材の革新を体感してください。レストラン、オフィス、ホテルなど、あらゆる空間に最適です。伝統的なホワイトトーンと優れた耐摩耗性により、あらゆるインテリア空間にマッチし、メンテナンスコストを削減します。モダンで耐久性に優れたディアマンテ ロイヤル ブランコの卓越した技術で、空間をさらにグレードアップしましょう。
    仕様
    • Name: DIAMANTE ROYAL BLANCO CYR 60X60 PRIMER. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref230032-diamante-royal-blanco-rectified-60x60
    • コレクションセットFlat
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米