製品の公開
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified

    Google翻訳”,
    58.4x118.4インチのTellus Grisセラミックタイルは、ローマ神話に登場する大地母神Tellusへのオマージュとして、時の試練に耐える素材の強さ、バランス、そして自然さをデザインに反映しています。セメントのようなグレーの美しさは、落ち着いた現代的な雰囲気を醸し出し、本質との真の繋がりを求める建築プロジェクトに最適です。
    仕様
    • Name: TELLUS GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref231028-tellus-gris-58-4x118-4-rectified
    • コレクションセットCement
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米