製品の公開
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
    Ceramica Italia

    Neutra Dark 31X101

    Google翻訳”,
    内面から最高の自分を築くための出発点。息をするだけの空間が必要な日もあります。立ち止まり、考え、あるいはただ存在するために。すべてを感じなくてもいい。あなたは本能的に、何ものにも圧倒されず、すべてがバランスのとれた場所を探し求めます。感情の中立性の力にインスパイアされたNeutraは、視覚的な静寂が内面の明晰さへと変わるような環境を創り出すお手伝いをします。静寂の空間では、アイデアが形になり、決断がスムーズに進み、何が大切かが明確になります。Neutraは、雑音なく、邪魔することなく寄り添う、時代を超越した基盤です。
    仕様
    • Name: NEUTRA DARK 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref203175-neutra-dark-31x101
    • コレクションセットNatural
    • コレクション31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米