製品を公開する
Caristo 60X60 Rectified
Caristo 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Caristo 60X60 Rectified

    Google翻訳,
    「チポリーノ大理石の荘厳さを、あなたの空間に。」ギリシャのエヴィア島で採掘されるチポリーノ大理石の気高さにインスピレーションを得た、この60×60のセラミックタイルは、グレーの縞模様とダークなベースが織りなす美しさを、高光沢のクリスタル・ラックス仕上げで再現しています。クラシックなフォルムとエレガントなデザインは、個性的な空間を求める住宅や商業施設にとって、時代を超越した選択肢となります。この光沢のあるタイルで、あなたの床に古典建築の壮麗さを蘇らせましょう。
    仕様
    • Name: CARISTO 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    技術仕様
    • 固有参照番号231072-caristo-60x60-rectified
    • 製品ファミリMarble
    • 製品グループ60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass 2015 コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 説明Ceramic tiles
    • OmniClass 番号23-15 17 13 13 13
    • OmniClass タイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ