製品を公開する
Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectified
Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectified
Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectified
Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectified

    Google翻訳,
    新しいDIVERSAコレクションのNATURALカテゴリーに属するFERRARA GRISは、大きな作品にマキシマリズムが見られる「LITTLE BIG」のトレンドにインスパイアされています。このトレンドを受け、Cerámica Italiaは58.4×118.4インチの製品ラインナップを刷新します。これはイタリア国内で製造される製品としては最大サイズであり、自然のデザインを精密かつリアルに再現したグラフィックは、視覚的なインパクトを生み出し、陶器に触れたくなるような感覚を喚起します。このサイズにより、Cerámica Italiaは、デザイン、トレンド、フォーマットだけでなく、型破りな空間においても、私たちの多様性を体現し、新たな公共空間や商業空間に陶器を届けることを目指しています。
    仕様
    • Name: FERRARA GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home including showers, stairs, and balconies. Lobbies, fixed points, low-traffic commercial premises, offices, social rooms (indoor and covered outdoor), hair salons, and restaurants with open or closed kitchens. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • 固有参照番号231075-ferrara-gris-58-4x118-4-rectified
    • 製品ファミリCement
    • 製品グループ58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass 2015 コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 説明Ceramic tiles
    • OmniClass 番号23-15 17 13 13 13
    • OmniClass タイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ