製品の公開
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Google翻訳”,
    Nox Neroは、深みのあるダークな大理石を現代的に再解釈した作品です。マットな表面はシルキーな手触りで、炭、酸化物、石英といった色合いの鉱脈が暗闇に光の破片のように散りばめられ、石の生き生きとした地質を想起させる力強いグラフィックとのコントラストが際立ちます。58×118インチのゆったりとしたサイズは、洗練された空間に豊かなグラフィックを自然に展開させ、圧迫感を与えることなく個性を添えます。控えめな高級感とミネラル感あふれるエレガンスを表現しています。
    仕様
    • Name: NOX NERO 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref231100-nox-nero-58-4x118-4-rectified
    • コレクションセットNatural
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米