製品の公開
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Google翻訳”,
    ミネラリアは、不規則な石片、鉱脈、そして白い微細な鉱脈が平面を横切って自然に流れ、収束する表面を正確に再現しています。カラーパレットは温かみのあるグレーを基調とし、アースブラウンの色合いと純白のチョークのようなストロークが、コントラストと洗練された印象を与えます。
    仕様
    • Name: MINERALIA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref231101-mineralia-58-4x118-4-rectified
    • コレクションセットMarble
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米