製品の公開
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks
    Landmark Ceramics

    BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks

    Google翻訳”,

    ブリックワールド-ソーホーコレクション

    ブリックワールドソーホーは、レンガの独特の感触とモダンなデザインの輝く雰囲気を組み合わせた、現代的な生活のためのエレガントな表面の明るいコレクションです。都会のカラーパレットで、都会の空間を楽々と生き生きとさせる、すっきりとした鮮やかな外観に。

    ブリックワールド

    ブリックワールドは、伝統的なブリックフォーマットの装飾的な魅力を表現し、壁に最大限の個性を表現する、スタイルとキャラクターの点ですべて異なるセラミックコレクションのセレクションです。メトロポリタンカラーパレットは、時代を超越した場所の魅力を思い起こさせる一連のヒントで空間を飾るためにセラミック素材を探索します。

    色:黒、コット、白、茶色、赤

    サイズ:3 "x12"

    仕様
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499) Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are

      willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.

      The information provided can be subject to change. Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.


      Keywords: brick tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain floor, porcelain tiles, porcelain floor

    技術仕様
    • Unique refbrick-world-soho-porcelain-brick
    • コレクションセットPorcelain Bricks
    • コレクションBrick World
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • ETIM コードEC011340
    • ETIM 名Ceramic tile
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassタイトルPorcelain Tile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes