製品の公開
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Attico Tecnico 60X60 Rectified

    Google翻訳”,
    ミニマリズムの本質的なエレガンスを失うことなく、絶え間ない動きにも耐えられるよう設​​計された表面。セメントの落ち着いた質感にインスピレーションを得た柔らかなグラフィックと温かみのあるグレージュトーンは、クリーンで時代を超越した、汎用性の高い美しさを提供します。60×60のフォーマットと優れた技術性能により、ATTICO TECNICO 60X60 CYRは、人通りの多い商業スペース、オフィス、共用エリア、そしてデザインと耐久性の両立が求められるゾーンに最適です。
    仕様
    • Name: ATTICO TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: Internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, and low-complexity hospitals. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref231103-attico-tecnico-60x60-rectified
    • コレクションセットCement
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米