製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ceramica_peno/products/a97693b4-74d8-4bb8-ba36-c62ec31c30b7
ホーム
カテゴリー
建設
デッキ・スラブ・床
Clay Block for floors 70/20
で利用可能です。 アメリカ合衆国
CERAMICA PEÑO
フォロー
Clay Block for floors 70/20
Google翻訳”,
原文を見る
一方向床スラブ用の粘土インフィルブロック。当社のすべての製品には、環境製品宣言(EPD)があります
ダウンロード
仕様
仕様
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
技術仕様
技術仕様
Unique ref
BOVEDILLA70_20
コレクションセット
Bovedilla cerámica
コレクション
Forjado vigueta pretensada o armada
タイプ
建築資材
公開日
2019-10-24
エディション
1
高さ(Mm)
200
幅(mm)
620
奥行き(mm)
240
リンク
リンク
製品のURL
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7020/
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
設計国
スペイン
製造国
スペイン
正味重量(kg)
12
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - デッキ・スラブ・床
IFC分類
スラブ
UNSPSC名称
Ceramic blocks
UNSPSC
30131504
Uniclass2015コード
Pr_15_93_30
Uniclass2015詳細
Fill blocks
UniFormatIIコード
B1010
UniFormatIIタイトル
Floor Construction
類似製品
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
ダウンロード
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
ダウンロード
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
ダウンロード
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
ダウンロード
Generic Building Materials
Metal Deck
ダウンロード
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
ダウンロード