製品の公開
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
    dasso Group

    dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    Google翻訳”,
    dassoXTR Fused Bamboo Deckは、竹製デッキの用途に最適であり、世界中の多くの商業および住宅プロジェクトで使用されています。当社のバンブーデッキは、ダッソの特許取得済みの融合プロセスを組み込んでおり、クラスA定格、WUI準拠、寸法安定性、反りや座屈、VOCゼロ、浸出なし、設置が30%高速です。私たちのすべての竹デッキ板は、板をシームレスに一緒に取り付けるために精密に端が一致しています。デッキ板には、G2デッキ板(XTR-DK20-G2-PPおよびEPC-DK20-G2-PP)とG1スターター/エンド板(XTR-DK20-G1-PPおよびEPC-DK20-G1-)と呼ばれる2つの異なるプロファイルがあります。 PP)。 2色もご用意しています。 G2デッキ板には2つの溝があり、留め具を取り付けるための板の長辺に1つずつあります。列間のギャップは、ファスナーによって異なります。トップダウンで取り付けられたファスナーのほとんどは、7/32インチのギャップを残します。これは、ドライバーがスクリューヘッドに到達できるようにするためのスペースが必要なためです。 G1厚板は、スターターおよびエンディングの厚板を対象としています。片側に溝があり、もう一方の長辺に面一になっています。 G1プランクは階段のステップでも使用できます。通常、2枚の厚板がステップを形成し、2枚の厚板もレイザーを形成します。 dassoXTR Fused Bamboo Deckingは、シームレスに一緒に設置できるモジュラー設計システムです。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, both side lengths grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.327
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    技術仕様
    • Unique refXTR-DK20-G2-PP-Bamboo-Deck-Composite
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • コレクションdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-07-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.79
    • 幅(inch)5.39
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)13.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Wood flooring
    • UNSPSC30161702
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 62 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBamboo Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ