製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ceramica_peno/products/30317fb3-0715-4110-ad92-c33e0e2259a2
ホーム
カテゴリー
建築資材
レンガ
Clay Brick 50/20
で利用可能です。 アメリカ合衆国
CERAMICA PEÑO
フォロー
Clay Brick 50/20
Google翻訳”,
原文を見る
私たちの排他的なサーマルクレイブロック50/20は、小さなフォーマットの従来の一般的なレンガに比べて大きな利点を可能にします。人の日数が50%少なくなります。モルタルは、トンジアンドグルーブシステムであるため、垂直ジョイントでは必要ないため、64%少なくなります。ブロックのフォーマットが大きいため、卓越した平坦性。当社のすべての製品には、環境製品宣言(EPD)があります
ダウンロード
仕様
仕様
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,30 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
技術仕様
技術仕様
Unique ref
PERFORADO50_20
コレクションセット
Ladrillo Gran Formato
コレクション
Bloque Cerámico
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-10-24
エディション
1
高さ(Mm)
190
幅(mm)
500
奥行き(mm)
115
リンク
リンク
製品のURL
http://ceramicapeno.es/producto/bloque-perforado-5020/
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
設計国
スペイン
製造国
スペイン
正味重量(kg)
9.5
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建築資材 - レンガ
IFC分類
壁
UNSPSC名称
Ceramic bricks
UNSPSC
30131602
Uniclass2015コード
Pr_20_93_52_15
Uniclass2015詳細
Clay bricks
MasterFormat 2014 コード
04 21 13
MasterFormat 2014 タイトル
Brick Masonry
OmniClassNumber
23-13 21 19 11
OmniClassタイトル
Common Bricks
UniFormatIIコード
C1010
UniFormatIIタイトル
Partitions
類似製品
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
ダウンロード
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
ダウンロード
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
ダウンロード
Cherokee Brick
Savannah Gray - Georgia Handcrafted
ダウンロード
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
ダウンロード
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
ダウンロード