製品の公開
Clay Brick 40x20x7
CERAMICA PEÑO

Clay Brick 40x20x7

Google翻訳”,
間仕切り壁用の二重中空大判粘土レンガ。当社のすべての製品には、環境製品宣言(EPD)があります。
仕様
  • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal conductivity.< 0,23 W/m K. Reaction to fire: Class A1.
技術仕様
  • Unique refRASILLON40_20_7
  • コレクションセットRasillones
  • コレクションTabiquería
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)185
  • 幅(mm)410
  • 奥行き(mm)75
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 11
  • OmniClassタイトルCommon Bricks
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions