製品の公開
Clay Block 24
CERAMICA PEÑO

Clay Block 24

Google翻訳”,
高い熱および音響性能を備えた自己支持壁用の熱粘土ブロック。当社のすべての製品には、環境製品宣言(EPD)があります
仕様
  • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,57 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
技術仕様
  • Unique refTERMOCERAMICO24
  • コレクションセットBloque Cerámico
  • コレクションBloque Cerámico
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)240
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)11.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Ceramic blocks
  • UNSPSC30131504
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_14
  • Uniclass2015詳細Clay blocks
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls