製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ceramica_peno/products/32df596b-c51a-4543-94bb-45d4235d748d
ホーム
カテゴリー
建築資材
レンガ
Clay Block 29
で利用可能です。 アメリカ合衆国
CERAMICA PEÑO
フォロー
Clay Block 29
Google翻訳”,
原文を見る
高い熱および音響性能を備えた自己支持壁用の熱粘土ブロック。当社のすべての製品には、環境製品宣言(EPD)があります。
ダウンロード
仕様
仕様
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,68 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
技術仕様
技術仕様
Unique ref
TERMOCERAMICO29
コレクションセット
Bloque Cerámico
コレクション
Bloque Cerámico
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-10-24
エディション
1
高さ(Mm)
190
幅(mm)
300
奥行き(mm)
290
リンク
リンク
製品のURL
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
設計国
スペイン
製造国
スペイン
正味重量(kg)
13.5
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建築資材 - レンガ
IFC分類
壁
UNSPSC名称
Ceramic blocks
UNSPSC
30131504
Uniclass2015コード
Pr_20_93_52_14
Uniclass2015詳細
Clay blocks
OmniClassNumber
23-15 15 21
OmniClassタイトル
Wall Blocks
UniFormatIIコード
B2010
UniFormatIIタイトル
Exterior Walls
類似製品
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
ダウンロード
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
ダウンロード
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
ダウンロード
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
ダウンロード
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
ダウンロード
Cherokee Brick
Shadowstone - Georgia Classic Collection
ダウンロード