製品の公開
Superenva 7 triple acustic brick
Ceràmica Belianes

Superenva 7 triple acustic brick

Google翻訳”,
このレンガは、保護された石造建築物に使用するために特別に設計されたカテゴリーPのセラミック石造ユニットです。高い遮音性、断熱性、耐火性が求められる内装間仕切りや外壁に非常に効果的です。薄層モルタル目地への施工を想定して設計されています。
仕様
    • Tipo de producto: Ladrillo cerámico (Pieza P).
    • Dimensiones: 400 mm (Largo) x 70 mm (Ancho) x 200 mm (Alto).
    • Configuración: Grupo G4.
    • Resistencia a la compresión: 7 N/mm² (Pieza de Categoría II).
    • Reacción al fuego: Euroclase A1.
    • Conductividad térmica: 0,290 W/mK.
    • Densidad aparente: 1040 Kg/m³.
    • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
    • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
    • Product Type: Ceramic brick (Unit P).
    • Dimensions: 400 mm (L) x 70 mm (W) x 200 mm (H).
    • Configuration: Group G4.
    • Compressive Strength: 7 N/mm² (Category II unit).
    • Reaction to Fire: Euroclass A1.
    • Thermal Conductivity: 0.290 W/mK.
    • Gross Dry Density: 1040 Kg/m³.
    • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
    • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
技術仕様
  • Unique refSUPERENVA_7_TRIPLE_ACUSTICO
  • コレクションセットBuilding materials
  • コレクションBricks
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-03-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)70
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 11
  • OmniClassタイトルCommon Bricks