製品の公開
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
    Ceràmica Belianes

    Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    Google翻訳”,

    厚さ11.5cm、大きなフォーマット、舌と溝の接合部を備えた水平方向に穴のあいたレンガ。ファサードおよび垂直内部仕切り壁で使用されます。

    仕様
    • Horizontally perforated brick . Name: SUPERBRICK. Compression resistance ≥ 8 N/mm2. Apparent density 960kg/m3. Minimum mass 8.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,3 N/mm2. Measurements (mm) 400 x 115 x 200. 12 units m2.

    技術仕様
    • Unique refSUPERBRICK
    • コレクションセットBuilding materials
    • コレクションBricks
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-01-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)115
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ