製品の公開
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
    Ceràmica Belianes

    Superenva 7 brick

    Google翻訳”,

    建物の間仕切り、気室、柱の左官工事などに使用されるカロブリックセラミック。

    仕様
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    技術仕様
    • Unique refSUPERENVA_7
    • コレクションセットBuilding materials
    • コレクションBricks
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-02-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • UNSPSC名称Ceramic bricks
    • UNSPSC30131602
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
    • Uniclass2015詳細Clay bricks
    • MasterFormat 2014 コード04 21 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
    • OmniClassNumber23-13 21 19 11
    • OmniClassタイトルCommon Bricks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION