製品の公開
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7
    Ceràmica Belianes

    Hollow brick SUPERMAHON 7

    Google翻訳”,
    厚さ7cmの小さなフォーマットの二重中空粘土レンガとM-5セメントモルタルで構成された組積造。小さなフォーマットのシングルスキン垂直内部仕切り壁、柱の裏地、ファサードの裏側などに使用されます…
    仕様
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 7. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 730kg/m3. Minimum mass 4.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 70 x 200. 10 units m2.
    技術仕様
    • Unique refSUPERMAHON_7
    • コレクションセットBuilding materials
    • コレクションBricks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)4.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Ceramic bricks
    • UNSPSC30131602
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
    • Uniclass2015詳細Clay bricks
    • MasterFormat 2014 コード04 21 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
    • OmniClassNumber23-13 21 19 11
    • OmniClassタイトルCommon Bricks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION