製品の公開
Carrobrick TRIPLE 11
Carrobrick TRIPLE 11
Carrobrick TRIPLE 11
Carrobrick TRIPLE 11
    Ceràmica Belianes

    Carrobrick TRIPLE 11

    Google翻訳”,
    厚さ11cmの大判トリプル中空粘土レンガとM-5絆創膏で構成された組積造。非常に実用的で信頼性が高く、安全、簡単、高速、経済的な方法でパーティションを作成できます。 SUPERENVÀ®を使用すると、ダイナミックでシンプルに作業して、高品質で、優れた平坦性を実現し、後で石膏やモルタルでコーティングするために十分に準備された表面を使用できます。キッチンやバスルームの仕切りに直接タイル張りすることもできます。大判のシングルスキン垂直内部仕切り壁、ライニングピラー、ファサードの裏側などに使用されます。また、高音響性能のSILENSISシステム構造にも使用されます。
    仕様
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: TRIPLE 11. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 725kg/m3. Minimum mass 11.600 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 110 x 330. 6 units m2.
    技術仕様
    • Unique refTRIPLE_11
    • コレクションセットBuilding materials
    • コレクションBricks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)330
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Ceramic bricks
    • UNSPSC30131602
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
    • Uniclass2015詳細Clay bricks
    • MasterFormat 2014 コード04 21 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
    • OmniClassNumber23-13 21 19 11
    • OmniClassタイトルCommon Bricks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION