製品の公開
Common Clay Block 20 cm
アーカイブ

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
技術仕様
  • Unique refBM-20
  • コレクションセットCommon Clay Brick
  • コレクションTraditional
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)198
  • 幅(mm)306
  • 奥行き(mm)113
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルモルタル・しっくい
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)5.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 00
  • OmniClassタイトルBlocks and Bricks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls