製品の公開
Face Brick Venus Brick
Cerámicas Mora

Face Brick Venus Brick

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
金星のレンガは赤レンガです。このレンガを焼成するときは、窯で還元技術を適用して多色のレンガを取得します。その色の範囲は金色からピンキー色までです。このレンガを高温で焼成し、何十年にもわたって不変の色を実現し、吸水率を6%未満にします。
仕様
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x52.
技術仕様
  • Unique refVENUS-BRICK
  • コレクションセットFace Brick
  • コレクションGres
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)52
  • 幅(mm)240
  • 奥行き(mm)115
関連
  • 主なマテリアルレンガ
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 13
  • OmniClassタイトルFace Bricks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls