製品の公開
Single Hollow Clay Brick 25 cm
アーカイブ

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
技術仕様
  • Unique refT25
  • コレクションセットHollow Clay Brick
  • コレクションTraditional
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)120
  • 幅(mm)240
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルモルタル・しっくい
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.05
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 11
  • OmniClassタイトルCommon Bricks
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION