製品の公開
Face Brick Apolo/Manhattan Grey
Cerámicas Mora

Face Brick Apolo/Manhattan Grey

Google翻訳”,
クリンカーアポロレンガはボディレンガを通して濃い灰色であり、その濃い灰色は私たちの範囲からの明るい色のレンガと混合するのに最適です。その灰色は、高温(1.300ºC)で焼成された特別な粘土を混合して得られます。このようにして、何十年も変わらない濃い灰色を実現し、常に6%未満の吸水率を保証します。
仕様
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
技術仕様
  • Unique refAPOLO-GREY
  • コレクションセットFace Brick
  • コレクションClinker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)48
  • 幅(mm)236
  • 奥行き(mm)112
関連
  • 主なマテリアルレンガ
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 13
  • OmniClassタイトルFace Bricks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls