製品の公開
Face Brick Atlas Grey Clinker
Cerámicas Mora

Face Brick Atlas Grey Clinker

Google翻訳”,
クリンカーアトラスの灰色のレンガは、体全体が白/灰色のレンガ色で、高温(1.300ºC)で焼成した特殊な粘土を混ぜ合わせることで灰色になります。このように、吸水性が低いため、薄い灰色になります。 (6%未満)
仕様
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 287x70x72, 230x110x76, 194x92x57, 287x70x156
技術仕様
  • Unique refATLAS-GREY
  • コレクションセットFace Brick
  • コレクションClinker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)49
  • 幅(mm)237
  • 奥行き(mm)113
関連
  • 主なマテリアルレンガ
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 13
  • OmniClassタイトルFace Bricks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls