製品の公開
Face Brick Cibeles White Clinker
Cerámicas Mora

Face Brick Cibeles White Clinker

Google翻訳”,
クリンカーシベレスの白いレンガは、体全体が本物の白いレンガの色です。その純粋な白い色は、非常に高温(1.300ºC)で特別な粘土を混合することによって得られます。このようにして、水が少ないため、何十年も変わらない白い色を実現します。吸収(6%未満)
仕様
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 230x70x72, 194x92x57, 230x110x76.
技術仕様
  • Unique refCIBELES-BLANCO
  • コレクションセットFace Brick
  • コレクションClinker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)48
  • 幅(mm)237
  • 奥行き(mm)113
関連
  • 主なマテリアルレンガ
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 13
  • OmniClassタイトルFace Bricks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls