製品の公開
Face Brick Clinker White
Cerámicas Mora

Face Brick Clinker White

Google翻訳”,
クリンカーレンガは白/黄色のレンガです。表面に白い化粧掛けを施し、ボディの色と化粧掛けの色は非常に似ているため、欠けの問題を最小限に抑えます。クリンカーレンガを非常に高い温度(1.300ºC)で焼成し、6%未満の吸水率を実現します。これにより、何十年にもわたって不変の色を保証できます。
仕様
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 215x102x65, 230x110x76, 230x70x72, 230x70x124, 287x70x72, 190x90x63,5
技術仕様
  • Unique refCLINKER-BLANCO
  • コレクションセットFace Brick
  • コレクションClinker
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)48
  • 幅(mm)237
  • 奥行き(mm)113
関連
  • 主なマテリアルレンガ
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 13
  • OmniClassタイトルFace Bricks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls