製品の公開
Face Brick Clinker Hermes
Cerámicas Mora

Face Brick Clinker Hermes

Google翻訳”,
クリンカーエルメスレンガは、ボディレンガを通してサーモン色です。そのピンク色は、高温(1.300ºC)で焼成された特別な粘土を混合して得られます。このようにして、何十年も変わらないピンク色が得られ、常に6%未満の吸水率が保証されます。
仕様
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
技術仕様
  • Unique refCLINKER-HERMES
  • コレクションセットFace Brick
  • コレクションClinker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)48
  • 幅(mm)236
  • 奥行き(mm)112
関連
  • 主なマテリアルレンガ
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 13
  • OmniClassタイトルFace Bricks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls