製品の公開
Face Brick Diana White Clinker
Cerámicas Mora

Face Brick Diana White Clinker

Google翻訳”,
クリンカーダイアナホワイトは白/黄色のレンガです。私たちは高品質の粘土を混色させ、非常に高温(1.300ºC)でそれらを固めます。このようにして、非常に低い水吸収率(6%未満)を達成し、レンガが数十年で同じ色を維持することを保証します
仕様
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 215x102x65.
技術仕様
  • Unique refDIANA-BLANCO
  • コレクションセットFace Brick
  • コレクションClinker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)48
  • 幅(mm)237
  • 奥行き(mm)113
関連
  • 主なマテリアルレンガ
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 13
  • OmniClassタイトルFace Bricks
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls