製品の公開
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
    CEWOOD

    CEWOOD Acoustic ceiling panels

    Google翻訳”,

    CEWOOD 音響パネルは、公共および住宅の建物のインテリア デザインで広く使用されており、環境に優しく、健康に無害です。パネルは吊り天井構造に非常に適しています。その自然な構成と優れた特性により、音響負荷が高く、音の残響 (反射) 時間と騒音吸収が重要な施設で広く使用されています。パネルは、湿度が高くなった敷地内で特性を変えることはなく、余分な湿気を吸収し、快適な微気候を確保します。

    仕様
    • Wood wool width: 0.5,1.0 and 1.5 mm

      Panel thickness: 15, 25, 35 and 50 mm

      Size: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195,595 mm. Other sizes upon request.

      Weight: 7-19,5 kg/m2

      Thermal conductivity: λ = 0.066 W/m·K,

      Fire safety class: B-s1-d0 or A2-s1-d0

      Colours: Natural, white, black, grey or any colour from RAL or NCS charts upon request.

      Sound absorption coef.: 0.3 - 1.0

    技術仕様
    • Unique refAcousticPanels-ceiling
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-07-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルセメント
    • 製造国ラトビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • OmniClassNumber23-15 19 23 11 13 15
    • OmniClassタイトルAcoustical Tile Ceilings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ