ARIANEXT COMPACT M LINKは、CHAFFOTEAUXの新しいモノブロック空気-水ヒートポンプであり、最大のコンパクトさを保証します。R-410A冷媒は、室外ユニットに完全に封入され、室外ユニットと室内ユニットの間では、水のみを流します。ARIANEXTCOMPACT M LINKは、環境を加熱および冷却し、過酷な気候条件でも最大の効率で家庭用温水を生成することができます。すでにA +++対応(A +++は、2019年から暖房用に宣言できる最高のエネルギークラスです。同じファイルで利用可能な8つのモデルがあります(シングルゾーンバージョンと2ゾーンバージョンで利用可能):
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |