ARIANEXT COMPACT S LINKは、加熱、冷却、およびDHW用のChaffoteauxの新しいインバーター空気/水分割ヒートポンプです。室外機と室内機の間の配管を流れるR-410A冷媒を使用することで、寒冷時でも環境を冷暖房し、家庭用温水を最大限に加熱することができます。製品はすでにA+++対応です(A +++は、2019年から暖房用に請求可能な最高のエネルギークラスです)。 1.5〜12 kWの熱容量(WT 35°C、AT7°C)。同じファイルで3つの異なるソリューションを利用できます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |