現在そして将来、路上を走るあらゆるEVに高出力充電を提供
ユニバーサル、アダプター不要のEV互換性
CP6000 に標準装備されている ChargePoint Omni Port を使用すると、Tesla を含む現在走行中のあらゆる EV を充電できます。
各ポートの NACS (Tesla) および J1772 コネクタにより、サイト計画が簡素化され、コストが節約されます。
柔軟なモジュール式ハードウェアにより、投資を将来にわたって保護し、市場のトレンドに合わせて進化させることができます。
ドライバーが利用できるようにすることで、利用率を最大化し、待ち時間を短縮します。
高出力充電
充電の高速化とエネルギー管理の強化により、ステーションあたりのドライバー数を増やし、将来の電動化に向けて施設を準備します。
ポートあたり最大 12kW (50A) の出力でドライバーを魅了し、優れたエクスペリエンスを提供します。
ポートあたり最大 19.2kW (80A) を提供するオプション構成を使用して、将来の大型車両に備えてサイトを準備します。
+ 高度なエネルギー管理機能により、電気設備のアップグレードを回避し、電気コストを抑えながら、より多くのドライバーにサービスを提供します。
メンテナンスと修理コストの削減
メンテナンスを簡素化するスマートなコンポーネントとモジュール式アーキテクチャにより、ダウンタイムと所有コストを最小限に抑えます。
現場で交換できる個別に保守可能なコンポーネントを使用することで、交換部品と労力にかかる費用を削減できます。
充電器の状態をリアルタイムで伝える LED インジケータを使用して、問題をより早く特定します。
統合センサーを備えたスマート コンポーネントにより、障害をリモートで診断し、プロアクティブな監視が可能になります。
最も厳しい技術要件に準拠
15118 ハードウェア対応
FHWA Buy American準拠オプションあり
OCPP 2.0.1 認定
CTEPおよびNTEP準拠
UL登録
エネルギースター認定
ChargePoint の利用規約 (https://www.chargepoint.com/terms-of-use) と ChargePoint のプライバシー ポリシー (https://na.chargepoint.com/privacy-policy) (総称して「ChargePoint 規約」) は、この BIMobject プラットフォームで提供される ChargePoint オブジェクト (「CP オブジェクト」) のダウンロードおよび/または使用に適用されます。資格がない場合、または ChargePoint 規約に同意しない場合は、CP オブジェクトをダウンロードまたは使用するための ChargePoint の許可はありません。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |