製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
southwest-solutions-group/products/402ec71c-d6a0-45dc-b4ac-dae34143c3ac
ホーム
カテゴリー
電気設備
電動車両用充電設備
DC Compact Level 3 Electric Vehicle Charger
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Southwest Solutions Group
フォロー
DC Compact Level 3 Electric Vehicle Charger
5.0
(5 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
DCコンパクト電気自動車充電ステーション
DC Compact は、現代のインフラ プロジェクトのニーズを満たすように設計された、効率的で多用途なレベル 3 電気自動車充電ソリューションです。
標準サイズ
幅: 21 179/256"
深さ: 10 51/128"
高さ: 63 51/128"
都市インフラや商用 EV 充電ステーションに最適です。
96% の充電効率で最大 40kW の出力電力を供給します。
CCS1 および CHAdeMO 規格と互換性があり、デュアル充電モードをサポートします。
ユーザーインタラクションを強化する 21.5 インチ LCD タッチスクリーンを搭載しています。
堅牢なパフォーマンスを実現するために特別に設計されたこの充電器は、アプリ、RFID カード、モバイル決済など、複数の支払い方法に対応しており、シームレスなユーザー インタラクションとアクセシビリティを保証します。耐候性設計により、さまざまな屋外設置に適しています。このモデルは、CCS1 および CHAdeMO 規格との互換性が際立っています。最大 40kW の出力電力を処理できる柔軟な充電モードを提供します。ピーク効率は 96% を超え、大規模プロジェクトに最適なエネルギー効率の高い選択肢です。 39.4 x 21.7 x 10.4 インチのコンパクトなサイズにより、壁掛けでも台座への設置でも、都市環境に簡単に統合できます。この充電器は、使いやすさと管理のしやすさを考慮して設計されています。21.5 インチの LCD タッチスクリーンを備え、4G、Wi-Fi、イーサネットなどの接続オプションを提供します。OCPP 標準に準拠しているため、さまざまなネットワーク管理システムとの互換性が保証されます。DC Compact は、プロジェクトに高度で信頼性の高い充電インフラストラクチャを組み込むことを目指す建築家や設計者に最適です。
ダウンロード
仕様
仕様
Construction
Weather resistant
Enclosure rating: NEMA 3S
Mounting: Wall or floor using a pedestal
Dimensions (H×W×D): 39.4 × 21.7 × 10.4 inch (1000 × 550 × 265 mm)
Operating altitude: Up to 6561.7ft (2000m)
Operating temperature range: -22℉ ~ +131℉ (+113℉ to +131℉ with linear power de-rating)
Storage temperature range: -40℉ ~ +158℉ (-40℃ ~ +70℃)
Technical Specifications
Charging Efficiency: ≥96%
DC Output Connection: Mode 4: CCS1
Output power: 40kW
Output voltage: 150-950V
Max output current: CCS1: 133A; CHAdeMO: 125A
Number of outputs: 2CCS1, or 1CCS1+1CHAdeMO, or 1CCS1
AC Input Connection
Earthing system: 3P, PE (No neutral)
Input voltage: 3-phase 480V AC+10%~-15%
Input frequency: 60Hz
Power factor: ≥0.99
Harmonic distortion (THDi): ≤5%
General Characteristics
Screen type: 21.5 inch LCD touch screen (1920*1080)
Cable length: 18.0ft (5.5m) standard; 24.6ft (7.5m) optional
Status indication: LED/LCD/APP
User interface: Mobile APP, RFID Card, Credit Card
Connectivity: 4G, Wi-Fi, Ethernet
Communication protocols: OCPP 1.6J (Upgradeable to OCPP 2.0.1)
Certification and Standards
Safety and compliance: UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA No.107.1-16, NEC Article 625, ISO 15118
EMC compliance: FCC 15 Class A
Additional Features
Support for APP, RFID Card, Credit Card, and Mobile Payment
Smart Charging: Plug & Charge capability
One Stop Cloud Network Management
18 Safety Monitoring Items
OTA software updates via web portal
技術仕様
技術仕様
Unique ref
SSG_Charger_Electric_Vehicle_DC_Compact_PCS
コレクションセット
Business
コレクション
EV Chargers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2025-01-28
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://fetchbim.com/product/1498/ssg-charger-electric-vehicle-dc-compact-pcs
技術説明
https://app.fetchbim.com/Family/f31f2549-0007-4474-acb3-dbf5c335aa60/File/PDF-SpecManual
関連
関連
主なマテリアル
パウダー・コート・スチール
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
電気設備 - 電動車両用充電設備
IFC分類
家具
MasterFormat 2014 コード
48 19 13
MasterFormat 2014 タイトル
Electrical Power Generation Battery Charging Equipment
UniFormatIIコード
D5020
UniFormatIIタイトル
Lighting & Branch Wiring
類似製品
ChargePoint
CP6000 AC Charging
4.8
(
6
)
ダウンロード
ChargePoint
CPE280 DC Fast Charging
ダウンロード
Southwest Solutions Group
AC Home Level 2 Electric Vehicle Charger
4.7
(
10
)
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
EVC48 Residential & Commercial EV Charging
ダウンロード
Southwest Solutions Group
AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger
ダウンロード
ChargePoint
EXPP Express Plus DC Fast Charging Platform
ダウンロード