製品の公開
Aisle Containment Door Assembly
Aisle Containment Door Assembly
Aisle Containment Door Assembly

    Aisle Containment Door Assembly

    5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    CPIアイルコンテインメントソリューションは、ホットアイルコンテインメントとコールドアイルコンテインメントの両方に対応する柔軟で機能豊富な製品であり、優れた気流管理を提供し、運用コストを削減します。

    メーカーがサーバーやその他の重要なIT機器の熱エンベロープを押し上げるにつれて、冷却コストが上昇しています。この成長に対抗し、余分なエネルギーコストと電力消費を削減するために、データセンターのオペレーターは、特にキャビネットレベルの分離が不可能な状況で、エアフローの最適化を支援する通路封じ込めソリューションにますます注目しています。

    組み込みの柔軟性と高品質のエンジニアリングにより、チャッツワースプロダクツ(CPI)の通路封じ込めソリューションは、限られた天井の高さや複雑な頭上の経路などの課題に簡単に適応できるため、通路封じ込めソリューションはブラウンフィールドとグリーンフィールドの両方のアプリケーションに最適です。


    仕様
      • Eliminates hot spots
      • Supports 4x higher heat and power densities (6 kW to 30+ kW)
      • Effectively utilizes 100% of supplied air and reduce chilled air waste
      • Improves CRAC efficiency because of higher supply-to-return temperature differences (Delta T's)
      • Allows increased room temperature and higher set points on cooling equipment and chilled water temperatures, resulting in less electricity consumption using low-cost economizers
      • Provide flexibility for supply air delivery through the ceiling, wall or floor

      CPI offers both hot aisle containment and cold aisle containment solutions.

    技術仕様
    • Unique refcpi-aisle_containment
    • コレクションセットComputer Network Equipment
    • コレクションCabinet and Enclosure Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-09-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Network cable
    • UNSPSC26121609
    • Uniclass2015コードPr_65_72
    • Uniclass2015詳細Electrical power products and wiring accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
    • OmniClassNumber23-35 33 23 13
    • OmniClassタイトルVertical Electrical Racks
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution