製品の公開
Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel

Google翻訳”,
このシェルフは、人気のある6インチD(150 mm)標準ラックのユーザーからのリクエストの結果として追加されました。シェルフには、レーザープリンター、大型CPU、電源などの重機を収納できます。このシェルフは、SeismicFrame®TwoPostRackにも取り付けられます。 19インチバージョンは、最大17.75インチ幅x 19.8インチ奥行き(450.9 mm x 503.4 mm)の機器を収納できます。標準ラック6インチD(150 mm)およびSeismicFrame®2ポストラックに適合します。丈夫で軽量なアルミニウム製。最大200ポンド(90.7 kg)をサポートします。

CPIオンラインカタログ

技術仕様
  • Unique refcpi-heavy_duty_shelf_6
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションRack Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-09-26
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Network cable
  • UNSPSC26121609
  • Uniclass2015コードPr_65_72
  • Uniclass2015詳細Electrical power products and wiring accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 33 23 13
  • OmniClassタイトルVertical Electrical Racks
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution