製品の公開
Jumper and Transition Trays

Jumper and Transition Trays

Google翻訳”,
ジャンパートレイとトランジショントレイは、ANSI / TIA/EIA-568Bの曲げ半径要件に準拠するのに役立ちます。上下の水平/垂直ケーブル管理を提供し、UTPと光ファイバーケーブルの両方の段階的な制御された曲げを促進するために、2つのスタイルが利用可能です。曲げ半径の位置を調整してケーブルを垂直ケーブルマネージャーに引き込むか、トレイ間にトランジションプレートを取り付けて、ラック間に堅固なワイヤーウェイを作成します。取り付けネジは含まれていません。単品販売。
  • カテゴリ5e/6 / 6aまたはファイバケーブルの準拠した設置のために、1-1 / 2 "(38 mm)の曲げ半径を提供します
  • ケーブルの入口または出口の位置を調整するための望遠鏡
  • 19"または23"ラックに取り付けます。壁に取り付けることもできます
  • 丈夫で軽量なアルミ構造

CPIオンラインカタログ

技術仕様
  • Unique refcpi-jumper_and_transition_trays
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションCable Management
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Network cable
  • UNSPSC26121609
  • Uniclass2015コードPr_65_72
  • Uniclass2015詳細Electrical power products and wiring accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 33 23 13
  • OmniClassタイトルVertical Electrical Racks
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution