製品の公開
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Google翻訳”,

    1-1 / 2 "x 3/8"(38 mm x 9.53 mm)ストリンガーでケーブル滑走路を壁に固定するために使用されます。ペアで販売。

    主な機能と利点

    • 材質は1/4"x1-1 / 2"(6.4 mm x 33 mm)鋼
    • 亜鉛メッキまたは塗装上のゴールドカラー
    • 壁取り付けハードウェアは含まれていません
    技術仕様
    • Unique refcpi-vertical-wall-brackets
    • コレクションセットComputer Network Equipment
    • コレクションCable Pathway
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Network cable
    • UNSPSC26121609
    • Uniclass2015コードPr_65_72
    • Uniclass2015詳細Electrical power products and wiring accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution