製品の公開
CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet
CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet

    CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet

    5つ星のうち3.43.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    CUBE-iT® ウォールマウント キャビネット キャビネットは、情報通信技術 (ICT) 機器向けに、安全で設置が簡単なスイングアウト ストレージ ソリューションを提供します。魅力的なデザイン、セキュリティ機能、オプションのファンキットのラインナップにより、床面積が限られている公共エリアや設備室に最適です。

    主な特長

    • 3 つの部分からなるスイングアウト設計により、機器の前後へのアクセスと保守が可能
    • 前面ドアの 1 つのロックとキー (CH751) でキャビネット全体にアクセスできます。
    • 背面パネルには 1 インチ (25.4 mm) および 3 インチ (76 mm) のノックアウトがあり、3/4 インチ (19 mm) および 2.5 インチ (63.5 mm) のコンジットを受け入れることができます。3 インチ (76 mm) のノックアウトにはエッジ保護が付いています。グロメット
    • 背面パネルには、ケーブルタイとアクセサリのラックマウントブラケット用の取り付けポイントが付いています。
    • UL® 2416 認定、定格荷重 300 ポンド (136 kg)
    • 内部ラッチ機構が背面パネルを固定します。スリムなプロファイルは配線スペースに影響を与えません
    • ヒンジ設計により、設置者は背面パネルを取り外して壁に簡単に設置できます。
    • キャビネット本体には、深さ調整可能な 19 インチ EIA ネジ付き機器取り付けレールが 1 組含まれています
    • オプションのブラシシールを備えたケーブルパススルーノックアウトにより、後付け設置に最適です
    • オプションの低デシベル (31 dB) デュアル ファン キットは、機器を冷却しながら静かな動作を実現します。
    • 工場で準備された接着機能により利便性が向上し、取り付け時間が短縮されます
    • 完全に組み立てられた状態で発送されます
    仕様
    • SPECIFICATIONS


      ADVANTAGES
      Description Wall-mount enclosure with lockable front door and swing-out rear access to equipment
      Use For indoor use only, in environmentally controlled areas; may not be used outdoors, in harsh
      environments, or in air-handling spaces
      Available

      Sizes
      • Heights: 24" (610 mm), 36” (910 mm), and 48" (1220 mm)
      • Widths: 24" (610 mm); 19" EIA rack-mount
      • Depths: 18" (460 mm), 24" (610 mm), 30" (760 mm)
      Usable Interior Space
      • Heights: 12U, 19U, 26U
      • Widths: 19" EIA rack-mount
      • Depths: refer to dimensional drawings on page 2

      Cable Access
      • (8) 1" (25.4 mm) and 3" (76 mm) knockouts, 4 top/4 bottom. Knockouts can accept 3/4” (19 mm) or 2.5” (63.5 mm) conduit
      • (4) Edge-protection grommets are included for the 3" (76 mm) knockouts
      • Removable top/bottom panel on rear panel *Can't remove while under load; must remove center chassis
      • (1) Rectangular knockout, 9"W x 2.2"D (230 mm x 55 mm)

      Equipment Support
      (1) Pair L-shaped equipment mounting rails in the main cabinet body
      • 19"W, EIA-310-D compliant
      • Universal hole pattern, 5/8"-5/8"-1/2" vertical hole spacing
      • Threaded #12-24 equipment mounting holes
      • 5"D (130 mm) rear panel punched to accept accessory equipment mounting brackets, see dimensional drawings on page 2
      • Includes 50 each #12-24 equipment mounting screw

      Keywords: Switch wall-mount cabinet

    技術仕様
    • Unique refcube-it_cabinet_system
    • コレクションセットComputer Network Equipment
    • コレクションWall-Mount Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類Cableセグメント
    • UNSPSC名称Network cable
    • UNSPSC26121609
    • Uniclass2015コードPr_60_70_22_11
    • Uniclass2015詳細Cable distribution cabinets
    • MasterFormat 2014 コード27 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 33 23 13
    • OmniClassタイトルVertical Electrical Racks
    • UniFormatIIコードD5030
    • UniFormatIIタイトルCommunications & Security

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島