製品の公開
Touch-Free, Programmable Faucet with Mixing Valve, for Patient Care Applications, 116.785.AB.1T
Chicago Faucets

Touch-Free, Programmable Faucet with Mixing Valve, for Patient Care Applications, 116.785.AB.1T

Google翻訳”,
  • センター: シングルホール (4 インチと 8 インチのデッキプレートが利用可能、アクセサリを参照)
  • 蛇口シリーズ:患者ケアのためのHyTronic
  • 仕上げ:ポリッシュクローム
  • ミキサー:内部に温度制御ミキサーを内蔵
  • マウント: デッキ
  • 電源: 長期電源システム (LTPS) を備えた DC
  • 電力の詳細: 長期電力システム (LTPS) は、使用状況に応じて 15 年以上メンテナンスフリーの電力を供給します。
  • 製品カテゴリー: タッチレス水栓
  • スプレー:手を触れると40秒間作動します。安全自動タイムアウト機能により、40秒後に水は自動的に止まります。蛇口を再び作動させるには、センサーから手を離して10秒以上お待ちください。
  • トリム: 内蔵 Bluetooth® テクノロジーにより、Chicago Faucets CF Connect アプリを搭載したスマートフォンやタブレットを使用して、簡単に調整やモードを変更できます。
  • バルブ:内蔵アンテナ仕様:アンテナのピークゲイン:─5.47 dBi、周波数範囲:2400〜2500 MHz、FCC ID:2APTX-CFC01
技術仕様
  • Unique ref116-785-ab-1t--touchless-faucet
  • コレクションセットTouchless Faucets
  • コレクションHyTronic for Patient Care Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets