製品の公開
Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 305-VBXKCCP
Chicago Faucets

Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 305-VBXKCCP

Google翻訳”,
  • センター: 3-3/8" 本体、調整可能なアーム 3" - 8-3/8" センター
  • 蛇口シリーズ: 305 VB
  • 仕上げ: ポリッシュクローム
  • マウント: 壁
  • 製品カテゴリー: 手動シンク用蛇口
  • トリム: ハンドルには色分けされたインデックスが含まれています
技術仕様
  • Unique ref305-vbxkccp--manual-sink-faucet
  • コレクションセットManual Sink Faucets
  • コレクション305-VB Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets