製品の公開
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
    Christie

    4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector

    Google翻訳”,

    最大 10,050 ルーメンの光のシンフォニーを体験してください。色彩が鮮やかに輝き、ピクセルが細部まで響き渡り、コントラストがすべてのフレームに生命を吹き込みます。

    輝きのために作られた

    Christie® Korus シリーズは、わずか 38 ポンドのコンパクトで軽量な上に、先進の 0.8 インチ HEP DMD を搭載し、優れた効率、息を呑むようなコントラスト、息を呑むような色彩を実現します。

    適切な価格で適切な紙幣

    当社の最もお求めやすい 4K 1DLP プロジェクターは、パフォーマンスと手頃な価格の完璧なバランスを実現し、あらゆる予算にぴったり合った価格で比類のない価値を提供します。

    汎用性を重視した

    Korus シリーズは、全方向の柔軟性、交換可能なレンズ、そして最も狭いスペースでもシームレスに設置できるプロ仕様の機能を備えており、お客様のビジョンとスペースに合わせて適応します。

    主な特徴

    › 響き渡る解像度: 将来を見据えたプラットフォームで、驚くほど鮮明でリアルなディテールを実現。4K UHD+の輝きをいつでもお楽しみいただけます。

    › 魅惑的なコントラスト: 1,500:1 のネイティブ コントラストと最大 25,000:1 のダイナミック コントラストにより、シャドウが引き込まれ、ハイライトが輝き、印象的な深みのあるトーンを実現します。

    › 優れたパフォーマンス: 連続動作向けに設計されており、レーザー寿命は最大 20,000 時間、ECO モードで 50,000 時間です。

    › あらゆる用途に対応するレンズ: 狭いスペースに自由に設置できるZ字型超短焦点レンズを含む、8種類の交換レンズ

    › 完璧なスコア: Christie Twist™ ワーピングとブレンディング機能、オプションの Mystique™ カメラベースのアライメント、Christie Intelligent Camera との互換性を内蔵

    仕様
    • ISO lumens: 10,050

      ANSI lumens: 8,500

      Color wheel: 4 segment–4X speed

      Contrast ratio: 1,500:1 Full On/Off

      Dynamic contrast: 25,000:1

      Display type: 1 x 0.8" HEP DMD

    技術仕様
    • Unique ref4k1000-ks-korus-series-1dlp-laser-projector
    • コレクションセットProjectors
    • コレクションKorus Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Video projectors
    • UNSPSC45111616
    • Uniclass2015コードPr_40_70_67
    • Uniclass2015詳細Projectors
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
    • OmniClassNumber23-37 15 19
    • OmniClassタイトルVideo Projectors