製品の公開
Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens
Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens
Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens
    Legrand-AV

    Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Da-LiteのParallax® Thinスクリーンは、大型の木箱に組み立てられた状態で出荷される従来の硬質スクリーンに代わる便利な選択肢として再設計されました。この革新的なソリューションは、より広いサイズで出荷時の設置面積を小さくすることで、物流とコスト効率を向上させます。特に超短焦点プロジェクター向けに設計されたこの1/2インチの薄型ベゼル固定フレームスクリーンは、周囲光除去(ALR)スクリーン表面であるParallax® Pure UST 0.6とParallax® Pure 0.8を採用しています。16:9 HDTVと21:9ウルトラワイドフォーマットで利用可能で、豊富な21:9製品ラインナップを補完し、Microsoft Teams Front Rowセットアップのある広いスペースや、周囲光の制御が不可欠なコラボレーションスペースに最適です。

    画面表面をさらに詳しく見ていくと、Parallax Pureの各層は、周囲の光量が多い環境下でも画質を維持する上で重要な役割を果たしています。この環境光遮断技術は、光を遮断するマイクロレイヤー構造の光学レンズシステムを採用しています。一部の層は光を吸収し、特殊な鋸歯状の層は上からの光を遮断することで、明るい環境下でも高コントラストで鮮明な画像を維持します。この技術は、窓や照明器具からの反射光がないテレビ画面のような映像を実現します。

    仕様
    • Dimensions & Measurements

      Depth 1.62 in (4.1 cm)
      Height 41.5-64.5 in (105.41-163.83 cm)
      Screen Diagonal 100-152 in (254-386.08 cm)
      Screen Height 40.5-63.5 in (102.87-161.29 cm)
      Screen Width87-140 in (220.98+355.6 cm)
      Shipping Weight 33-73 lbs (14.97-33.11 kg)
      Size 40.5" x 96" or 104" diagonal
      49" x 87" or 100" diagonal
      50.5" x 120" or 130" diagonal
      54" x 96" or 110" diagonal
      59" x 104.5" or 120" diagonal
      59" x 140" or 152" diagonal

      63.5" x 113" or 130" diagonal

      Viewing Angle 160°
      Width 88-141 in (223.52-358.14 cm)

      Characteristics & Features

      Application Wall
      Federal Ops Country of Origin China
      Gain 0.8
      0.6
      Manufacturer Da-Lite
      Mounting Hardware Included Yes
      Projection Type Front Projection
      Screen Format HDTV (16:9)
      Ultrawide (21:9)
      Screen Surface Features Ambient Light Rejecting (ALR)
      High Resolution
      Screen Type Fixed Frame
      Ships Flat Yes
      Surface Parallax Pure 0.8
      Parallax Pure UST 0.6

      Certifications & Warranties

      Warranty5 Years

    技術仕様
    • Unique refparallax-thin-projector-screen
    • コレクションセットDa-Lite
    • コレクションScreens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • Uniclass2015コードTE_20_30_70
    • Uniclass2015詳細Protection screens
    • MasterFormat 2014 コード11 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルProjection Screens
    • OmniClassNumber23-37 15 17 11
    • OmniClassタイトルProjection Screens