製品の公開
86" Secure LCD Panel, 4K UHD, 500 nits, 24/7 Operation
Christie

86" Secure LCD Panel, 4K UHD, 500 nits, 24/7 Operation

Google翻訳”,

セキュリティを最優先事項とするなら、 Christie® Secure Series III 4K UHD LCDパネルは、24時間365日安心して使用できる性能、表示の完全性、そして信頼性を提供します。TAAおよびNDAAに準拠し、セキュアなファームウェアアーキテクチャを採用することで、政府機関や国防機関のセキュリティを真剣に考えています。

最高レベルのセキュリティ環境特有の要求を満たすように設計されたSecure Series IIIは、中小規模の管制室、状況室、訓練センター、移動式指揮ユニットに最適です。専用設計により従来の攻撃経路を排除し、厳格なデータ保護プロトコルに準拠することで、Secure Series IIIは当社史上最も安全なフラットパネルディスプレイとなっています。

Secure Series IIIにご興味をお持ちですか?

米国のお客様は、製品情報やご注文については、クリスティの担当者までお問い合わせください。

Secure Series IIIが信頼できるLCDソリューションである理由とは?

  • 暗号化されたファームウェア保護:すべてのファームウェアアップデートは署名および暗号化されているため、承認されたソフトウェアのみをインストールでき、製品ライフサイクル全体を通して不正アクセス、改ざん、マルウェアのインストールを防ぎます。
  • 揮発性メモリデータの保護:ディスプレイの電源が切れると、画面上のすべてのデータが自動的に消去され、機密性の高いコンテンツが保護されます。Secure Series IIIは、高セキュリティ環境で使用される「揮発性に関する声明」要件をサポートしています。
  • 設定可能なインターフェースロックダウン:RS-232、LAN、IR、キーパッド制御などのインターフェースは、アクセスポイントを制限し、ディスプレイを内部セキュリティポリシーに合わせるために、必要に応じて無効にすることができます。
  • プロフェッショナルな4K UHD画質:500ニトの輝度と10億色の4K UHD解像度により、地図、ビデオフィード、ダッシュボード、ミッションクリティカルなコンテンツにおいて、鮮明なディテールと正確なビジュアルを実現します。
  • 政府プロジェクトへの準拠:セキュアシリーズIIIは、政府調達要件をサポートするためにTAAおよびNDAAの両方に準拠しており、専門的な環境や規制された環境向けの追加認証も取得しています。

信頼性の高い電源供給と安定した性能を備え、常時稼働環境向けに設計されたSecure Series IIIは、信頼できる24時間体制の運用を実現します。

セキュアシリーズIIIは、セキュリティ環境向けに設計されており、Wi-Fi、RF機能、組み込みオペレーティングシステムを搭載していないため、従来のディスプレイに見られる一般的な無線およびソフトウェアベースの攻撃対象を排除できます。

反射防止処理と広い視野角により、厳しい照明条件下でも、部屋のどこからでも重要な情報がはっきりと見えるようになっています。

クワッドビュー、ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイピクチャーのレイアウトを使用して、最大4つのUHDソースを同時に表示できます。内蔵のソースフェイルオーバー機能により、プライマリ入力が失われた場合でも、セカンダリ入力に自動的に切り替わり、画面表示を維持します。

仕様
  • 4K UHD 3840 x 2160 (16:9) Native resolution

    Direct LED Backlight

    Portrait or landscape Display orientation

    0.493 x 0.493mm Pixel pitch (WxH)

    20.5mm/ 20.5mm/ 20.5mm Bezel size (bottom/side/top)

    500 nits Brightness (typical) - (cd/sq m)

技術仕様
  • Unique ref86in-secure-lcd-panel
  • コレクションセットLCD Panels
  • コレクションSecure Series III
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-22
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • Uniclass2015コードPr_40_70_05
  • Uniclass2015詳細Audio visual equipment
  • MasterFormat 2014 コード10 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVisual Display Units
  • OmniClassNumber23-37 19 13
  • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors