製品の公開
Core Series III - 1.2mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.2mm LED tiles

Google翻訳”,

Christie ® Core シリーズ III は、より低い消費電力など、さらに優れた価値で期待どおりのパフォーマンスと信頼性を実現し、以前のモデルよりも最大 40% エネルギー効率に優れたビデオ ウォールを実現します。

さまざまなピクセル ピッチで利用できる Core シリーズ III ビデオ ウォールは、企業のロビー、会議室、デジタル サイネージ アプリケーションなど、価格が重要な要素となるあらゆる規模の設置に最適です。

CoreシリーズIIIは軽量設計のため、ADA準拠のダイレクトマウントシステムにより、取り扱いや設置がさらに容易です。前面からメンテナンスできるため、メンテナンスも容易です。

当社のテクノロジーは連携して動作するように設計されているため、Core シリーズ III を使用することで、スペースと予算に合った完全な LED ビデオウォール ソリューションを構築できます。

主な特徴

  • 0.9mmから2.5mmまでのピクセルピッチで利用可能
  • Christie E510 または E600 コントローラーと組み合わせると、最大 8 ビットの入力色深度をサポートします。
  • 24時間365日稼働
  • 800ニット
  • 100,000時間(標準)
  • シンプルで目立たないケーブル設計
  • 前面から簡単にアクセスでき、設置とメンテナンスが簡単
  • ADA準拠のダイレクトマウントシステム
  • 消費電力の低減
  • 軽量化

連携して動作するように設計

最先端のディスプレイ技術とソフトウェアを駆使した当社のエンドツーエンドAVソリューションは、シームレスで信頼性が高く、効率的な運用を実現しながら、驚異的な映像体験を提供します。インテリジェントな機能と高度なソフトウェアにより、操作も容易になります。このスマートなテクノロジーを支えるのは、設計から導入まで、お客様をサポートする当社の専門チームです。

当社のようなエンドツーエンドの AV ソリューションを提供しているメーカーは他にありません。

バンドルが簡単に

豊富なピクセルピッチからお選びいただくか、新しいバンドルソリューションのいずれかをお選びいただくことで、Core Series IIIビデオウォールの選定がさらに簡単になります。Christieのサービス、サポート、そして3年間の保証が付帯するCore Series IIIは、ビデオウォール設置における信頼性の高いソリューションです。

仕様
  • Pixel pitch: 1.25mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness: (maximum calibrated) 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 16:9

    Contrast ratio: (full field) 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

技術仕様
  • Unique refcore-series-iii-1_2mm-led-tiles
  • コレクションセットLED Video Walls
  • コレクションCore Series III
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-28
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • Uniclass2015コードPr_40_70_05
  • Uniclass2015詳細Audio visual equipment
  • MasterFormat 2014 コード10 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVisual Display Units
  • OmniClassNumber23-37 19 17
  • OmniClassタイトルVideo Walls