製品の公開
DWU880-GS  1DLP Laser Projector - 9,500 Lumen, WUXGA
Christie

DWU880-GS 1DLP Laser Projector - 9,500 Lumen, WUXGA

Google翻訳”,

Christie ® DWU880-GS 1DLP ®プロジェクターは、白または黒のプロジェクター カラー オプションでレーザー照明を備えており、ランプやフィルターの交換が不要で、20,000 時間の寿命を提供します。その小さなフットプリント、軽量、静かな操作、レンズの完全なスイート、および 24 時間年中無休の操作耐久性により、このプロジェクターは高等教育、礼拝所、会議、および小規模なロケーションベースのエンターテイメント会場に最適です。このモデルは、TAA 準拠のバリエーションでも提供されます。また、DWU880-GS には、さらに安心できる 5 年間の保証が付いています。

ビルトインの Christie Twist ™を使用すると、複数の投影画像を任意の 2D または 3D 表面にシームレスにエッジブレンドしてスタックし、使いやすいグリッドポイント/メッシュ インターフェイスを介して各プロジェクターのジオメトリを正確に制御できます。

Christie Mystique ™ はTwist と連携して、マルチプロジェクターのワープとブレンディングを自動化します。マウスをクリックするだけで、カメラベースのソフトウェアが自動的にマルチプロジェクター システムの位置合わせ、スタック、ブレンドを数分で比類のない精度で行います。フラット スクリーンまたはサーフェス上の 1 つの水平アレイで最大 3 台のプロジェクターを使用するシンプルな 2D セットアップの場合、追加料金なしで Mystique Lite をダウンロードし、サポートされている安価な Web カメラを購入して開始できます。

主な機能

  • ビルトインのワーピング、ブレンディング、アライメント –独自の Christie Twist ™および Christie Mystique ™との互換性が組み込まれており、手動または自動のカメラベースのワーピング、ブレンディング、およびアライメントが可能です。
  • 耐久性 - 20,000 時間の一貫した照明性能により、24 時間年中無休の運用アプリケーションに最適です。
  • 電動交換レンズ スイート -リモコンを使用して電動ズーム、フォーカス、オフセットを簡単に実行できます。
  • 柔軟な接続性 -デバイスの柔軟性、簡単なプレゼンテーションのセットアップ、および標準の HDBaseT 入力のためのオプションのワイヤレス モジュール
  • 無指向性 –あらゆる方向で動作し、無制限の設置柔軟性を実現
  • エコモード –明るさを 50% に下げ、プロジェクターの寿命を大幅に延ばし、動作を静かにします。
  • フル HD 3D コンテンツをサポート – 3D 同期イン/アウト機能を介した単一または複数のプロジェクター設定による 3D 用
  • HDBaseT –フル HD ビデオ、オーディオ、ネットワーク、および制御コマンドを 1 本のイーサネット ケーブルで配信
  • ピクチャー・イン・ピクチャー/ピクチャー・バイ・ピクチャー – HDMI および DVI ポートを介して 2 つのデジタル信号を同時に配信し、仮想会議を強化
  • 医療トレーニング対応 -高度なグレースケール画像を再現するための DICOM シミュレーション モード。トレーニング目的での X 線や医療スキャンの分析に最適です。
  • TAA準拠
  • 5年保証
仕様
  • ISO lumens: 9,500

    ANSI lumens: 8,000

    Color wheel: 4 segment (RGBY) - 3x speed

    Contrast ratio: 4,000,000:1* with Christie RealBlack™

    Dynamic contrast: 6,000:1

    Display type: 1-chip 0.67" DMD

技術仕様
  • Unique refdwu880-gs-laser-projector
  • コレクションセットProjectors
  • コレクションGS Series projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-16
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • ETIM コードEC000690
  • ETIM 名Video projector
  • UNSPSC名称Video projectors
  • UNSPSC45111616
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67
  • Uniclass2015詳細Projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19
  • OmniClassタイトルVideo Projectors